Applikation | decentraliseret styreenhed; PROFIBUS DP gateway |
---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
---|---|
Isolationsmodstand [V] | 500 |
Strømforbrug [mA] | < 500 |
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 10 |
Max. energi forbrug [VA] | 10 |
Antal AS-i Master | 2 |
Potentialfri | ja |
Kommunikationsinterface | RS232; PROFIBUS |
---|
Transmission standard | EN 50170 |
---|---|
Transmissions hastighed | 12 MBaud |
Protokol | Profibus DP |
Transmissions hastighed | 9600...115200 Baud | |
---|---|---|
Stik type | RJ11 | |
Bemærk omkring interface |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
AS-i version | 2.1 |
---|---|
AS-i master profil | M3 |
Vægt [g] | 558 |
---|---|
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
Materiale | aluminium; stålplade forzinket |
Display |
|
---|
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Henvisninger | Udskiftningsenheder for Krones systemer skal købes direkte ved firmaet Krones.; Denne enhed er ikke direkte kompatibel. | ||
Emballage-enheder | 1 stk. |