1. Startside
  2. Produkter
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Brug i ATEX områder
  5. Forbindelseskabler

Forbindelseskabler med stik i begge ender for brug i ATEX områder

  • Til anvendelser i EX områder
  • Tilslutningsteknologi lever op til M12-standard (EN 61076)
  • Med EF-typeafprøvningsattest for komponenter
  • Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Møtrikken er sikret mod stød og vibration på grund af savkantsudformet vibrationsbeskyttelse


Forbindelseskabel

Forbindelseskabler har et stik og en bøsning. De anvendes til tilslutning af sensorer til centralfordelere og moduler.
Sensorers og fordeleres tilslutninger er selv ved montering uden brug af værktøj tætnet vedvarende og pålideligt. Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af omløbermøtrikken. På grund af vibrationssikringen er forbindelserne også stød- og vibrationsbestandige i barske industriomgivelser.
Forbindelseskabler i serien ecolink til områder med risiko for eksplosion opfylder de strenge krav i internationale standarder og må dermed anvendes i tilsvarende områder med risiko for eksplosion.