1. Startside
  2. Produkter
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Brug i svejse applikationer
  5. Forbindelseskabler med hun stik

Forbindelseskabler med hunstik for brug i svejse applikationer

  • Svejseslaggebestandigt PUR-kabel som er egnet til trækkæde
  • Møtrik med særlig svejseslaggebestandig belægning
  • Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Møtrikken er sikret mod stød og vibration på grund af savkantsudformet vibrationsbeskyttelse
  • LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys


Kabeldåser

Kabeldåser anvendes hovedsageligt til tilslutning af sensorer og aktuatorer med stikforbindelse på fordelingskasser i automatiseringsteknik.
Sensorers og aktuatorers tilslutninger er selv ved montering uden brug af værktøj tætnet vedvarende og pålideligt. Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af omløbermøtrikken. På grund af vibrationssikringen er forbindelserne også stød- og vibrationsbestandige i barske industriomgivelser. Ved bestemte varianter er der integreret lysdioder i stikket for koblingstilstand og drift, som er tydelige selv ved kraftig lysindstråling.
Kabeldåser i serien ecolink EVW til anvendelse inden for svejseområdet har et specielt PUR-kabel.
Omløbermøtrikkernes non-stick-belægning får svejsesprøjt til at perle af og muliggør en let og hurtig rengøring.