You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Identifikations systemer
  4. RFID 13.56 MHz
  5. Evaluerings enheder med Feltbus interface

RFID 13.56 MHz - Evaluerings enheder med Feltbus interface

RFID 13.56 MHz - Evaluerings enheder med Feltbus interface

Evalueringssystemer med profibus-DP-interface

RFID-evalueringsenheden styrer dataudvekslingen med RFID-antennerne og med sensor-/aktuator-niveauet, kommunikerer med det overordnede styringsniveau og muliggør konfiguration af enheder via en web-server. Enheden har fire kanaler til tilslutning af feltenheder. Hver kanal kan enten anvendes til tilslutning af et RFID-skrive-/læsehoved eller som digital ind-/udgang.
Evalueringsenheden anvendes f.eks. ved materialestrømsstyring og -kontrol i produktionslinjer og ved kodning af emneholdere i førte transportsystemer.
RFID-evalueringsenheden overfører dataene til PLC'en via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT.