You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Feedback systemer for ventilhoveder og ventil aktuatorer
  5. Automations sæt for ventilaktuator

Automations sæt for ventilaktuator

  • Sensor, ventil, skifteknast og tilslutningskabel: Alt i en æske
  • Til alle aktuatorer i henhold til VDI / VDE 3845
  • Klargjort kabel til magnetventilen
  • Dobbelte sensorer med indbygget AS-i-tilslutning
  • Betydelig omkostningsreduktion sammenlignet med omskifterboksmontering

Automations sæt for ventilaktuator


Automatiseringssæt til ventilhoveder

Overalt, hvor der anvendes væsker, luft eller gasser i den industrielle procesteknik, anvendes der ventiler til dosering og styring. De induktive dobbeltsensorer i serierne IN og AC23 er beregnet til pålidelig tilbagemelding af positioner på pneumatiske ventilhoveder og ventilklapper. De anvendes i kombination med en koblingsknast (også kaldet puck).
Pucken monteres direkte på ventilhovedets drivaksel. Den er udstyret med to 90° forskudte metalskruer, som befinder sig i forskellig højde. En induktiv dobbeltsensor med to sensorflader over hinanden registrerer enten den øverste eller den nederste metalskrue og detekterer dermed de to ventilstillinger "åben" og "lukket". Systemet berøringsfrit og fungerer slidfrit og selvrensende. Det er stort set resistent mod ydre påvirkninger og ufølsomt over for mekaniske belastninger som vibration og stød.
Til en hurtig ibrugtagning fås der et automatiseringssæt bestående af induktiv dobbeltsensor med AS-interface, koblingsknaster, kabel, ventilstik, fastgørelsesmateriale og producentspecifik magnetventil.