You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Niveau sensorer
  5. Modulært transmitter koncept for hygiejniske applikationer

Niveau sensorer - Modulært transmitter koncept for hygiejniske applikationer

  • Justering for optimal tilpasning til installationsbetingelserne
  • Aseptoflex Vario-gevind til en lang række procesadaptere
  • Sondelængde på 15...200 cm
  • Egnet til medietemperaturer op til 150 C

Niveau sensorer - Modulært transmitter koncept for hygiejniske applikationer


Modulært specialkoncept til hygiejniske anvendelser

Niveausensoren i serien LR fungerer efter princippet for en styret mikrobølge og måler påfyldningsniveauet ved hjælp af elektromagnetiske impulser i nanosekundområdet. På grund af anvendelsen af levnedsmiddelægte materialer og hygiejnevenlige monteringsmuligheder er den særlig velegnet til den kontinuerlige påfyldningsniveauovervågning i fødevare- og drikkevareindustrien. Næsten alle medier kan registreres, også kraftigt vedhæftende eller ikke ledende. Skum eller høje temperaturer har ingen indflydelse på den præcise påfyldningsniveauregistrering.
Sensoren monteres direkte i beholderen ved hjælp af en monterings- eller indsvejsningsadapter (f.eks. clamp, mælkerør, Varivent), der kan fås som tilbehør. Hvis der er behov for det, kan brugeren ganske enkelt afkorte sensorpinden og tilpasse den til beholderen.
Enheden har to koblingsudgange, som kan programmeres som sluttekontakt eller brydekontakt. En koblingsudgang kan også konfigureres som skalerbar analog udgang til udlæsning af måleværdien.
Indstillingen af alle parametre samt programmeringen af koblingspunkterne og visningen af det aktuelle påfyldningsniveau foretages via programmeringstaster og et alfanumerisk display med 4 pladser. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.