You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Flow vagte, -switche / -transmittere
  5. Mechatronic sensorer med display

Mechatronic flow meter med display

  • Optimeret til vand og olier
  • Indbygget temperaturmåling
  • Installation uden yderligere indløbs- eller udløbsrørlængder
  • Rød/grøn farveændring for procesværdier
  • Meget kort svartid

Mechatronic flow meter med display

Mekatroniske sensorer med display

De mekatroniske strømningssensorer med display i serien SBY overvåger flydende medier som vand, glykolopløsninger, industriolier eller kølesmøremidler. De registrerer de to processtørrelser gennemstrømningsmængde og medietemperatur.
Sensoren fungerer efter samme princip som det fjederstøttede stempel. Det strømmende medie løfter stemplet, som hviler i et ventilsæde i huset, mod fjederkraften. Stempelpositionen er en indikator for strømningen. Fjederkraften bevirker en sikker tilbagestilling af stemplet i udgangspositionen, hvis strømningen reduceres, og forhindrer på den måde tilbagestrømning.
Produktsortimentet omfatter flowtransmittere med analog udgang og strømningskontroller med koblingsudgang.
Det 4-cifrede LED-display, som tydeligt kan ses på store afstande og fra alle sider, og de to koblingstilstands-lysdioder, der er placeret på sensorhovedet, gør ibrugtagning, vedligeholdelse og drift lettere. Displayet kan omstilles fra "rød"-visning til en skiftende rød/grøn visning. På den måde fremhæves koblingstilstande eller der oprettes et selvstændigt farvevindue.
Den robuste mekaniske udførelse tillader anvendelse ved høje tryk og i barske industriomgivelser. Afhængigt af den gennemstrømningsmængde, der skal registreres, fås der enheder med forskellig procestilslutning.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.