You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Flow vagte, -switche / -transmittere
  5. Kompakte flow sensorer med display

Kompakte flow sensorer med display

  • Optimeret til vand, olier og luft
  • Måling af flow og temperatur på samme tid
  • Rød/grøn farveændring for procesværdier
  • Justerbar indvendig rørdiameter fra 25 ... 400 mm
  • Procestilslutningen kan roteres for optimal justering

Kompakte flow sensorer med display

Kompakte strømningssensorer med display

Strømningssensorerne med display i serien SA sikrer den pålidelige overvågning af flydende og gasformede medier i rørledninger. Ud over den rene gennemstrømningsovervågning registrerer SA også mediets temperatur. Takket være et stort antal procesadaptere kan sensorerne anvendes i næsten alle industrielle anvendelser. De anvendes ofte i kølekredsløb f.eks. i stålværker, i automobilindustrien og i glasfremstilling. Inden for vandøkonomi og i rengøringsprocesser i fødevare- og drikkevareindustrien anvendes sensorerne også.
Det robuste hus i rustfrit stål giver også ved barske omgivelsesbetingelser en høj sikkerhed.
Det 4-cifrede LED-display, som tydeligt kan ses på store afstande og fra alle sider, og de to koblingstilstands-lysdioder, der er placeret på sensorhovedet, gør ibrugtagning, vedligeholdelse og drift lettere. Displayet kan omstilles fra "rød"-visning til en skiftende rød/grøn visning. På den måde fremhæves koblingstilstande eller der oprettes et selvstændigt farvevindue.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.