De effektive, frit programmerbare 32-bit-SafetyControllere er konstrueret til anvendelse under vanskelige betingelser. De er egnede til direkte montering i køretøjer og mobile arbejdsmaskiner under anvendelse af køretøjets net. Desuden er der integreret specielle hard- og softwarefunktioner til sikkerhedsrelevante opgaver i styringerne, som muliggør anvendelsen som sikkerhedsstyring.
Hardware og software er certificeret af TÜV. På grund af den programmerbare, trinvise fejlbehandling (Keep Alive) kan SafetyController anvendes således, at den frakobler ved alvorlige fejl og sætter anlægget i en sikker tilstand. I forbindelse med mindre alvorlige fejl kan dele af anlægget derimod fortsat anvendes i områder, der er defineret i forvejen. Ikke alle komponenter skal afbrydes. Ind- og udgangenes reaktion kan tilpasses enkelt og præcist til de enkelte anvendelsestilfælde ved hjælp af programmeringssoftwaren CODESYS.