1. Startside
  2. Produkter
  3. Sikkerhedsteknologi
  4. Sikkerhedslysgitre
  5. Brug i fabriksautomation

Sikkerhedslysgitre - Brug i fabriksautomation

  • Sikkerhedskategori 2 og 4 til IEC 61496
  • Pålidelig beskyttelse af farlige områder og låger
  • Stor rækkevidde - kan vælges på enheden
  • Intet dødt rum, når den er monteret i L-form
  • Nem tilslutning med M12-stik


Anvendelse i industriel automation

Sikkerhedsfotocelleanlæggene i serien OY anvendes til sikring af fareområder og til beskyttelse af personer. Afhængigt af beskyttelsesfelthøjden og antallet af stråler kan enhederne anvendes til helt fra håndbeskyttelse til kropsbeskyttelse. Den smalle konstruktion muliggør montering selv under trange pladsforhold.
Sikkerhedsfotocelleanlæggene er optoelektroniske beskyttelsesanordninger, som hver især består af sender og modtager. De opfylder de sikkerhedstekniske krav til type 2 / SIL 2 eller type 4 / SIL 3.
Typiske anvendelsestilfælde er adgangsbegrænsning og fareområdeovervågning ved robotceller og produktionslinjer.