You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Fiberoptik sensorer samt forstærkere
  5. Multi-kanals forstærkere for glas fibre

Multi-kanals forstærkere for glas fibre

  • Nem, hurtig og sikker montering
  • Skærm med grafisk kapacitet til nem opsætning
  • Drift med højkvalitets glasfiberoptik til krævende industrielle anvendelser
  • Præcis registrering af små dele
  • Kan leveres som versioner med 2, 4, 6 eller 8 kanaler

Multi-kanals forstærkere for glas fibre


Glasfiberoptikforstærkere med flere kanaler

Til anvendelser, hvor der kræves flere lysledere til positionsdetektering, er fiberoptikforstærkeren med flere kanaler i serien OO til metalbeklædte lysledere med glasfibre et prisbilligt alternativ til mange sammenkædede enkelte fiberoptikforstærkere.

På grund af den kompakte konstruktion kan fiberoptikforstærkeren med flere kanaler OO også anvendes ved trange monteringsforhold. Monteringen på en standardskinne og tilpasningen af lyslederne kan udføres i en håndevending. Indstillingen af koblingsgrænse, skift mellem lys og mørke og udgangsforsinkelse samt valg af den ønskede kanal foretages nemt med knapper på forstærkeren.

De enkelte kanaler kan forbindes logisk indbyrdes. En gensidig optoelektronisk påvirkning er udelukket.

Fiberoptikforstærkeren OO fås som variant med to, fire, seks eller otte kanaler.