You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Fotosensor
  5. Type M18 med lys emission på siden

Fotoelektriske sensorer - Type M18 med lys emission på siden

  • Særligt pladsbesparende design
  • Hurtig installation og opsætning
  • Diffus refleksionssensor med nøjagtig baggrundsundertrykkelse
  • Stort udvalg af systemkomponenter til nem og sikker montering

Fotoelektriske sensorer - Type M18 med lys emission på siden


Type M18 med sidevendt sensorflade

De optoelektroniske sensorer af typen OG i M18-hus giver på grund af lysstrålens udgang i siden yderligere monteringsmuligheder i anvendelser med trange pladsforhold. Et omfattende sortiment af systemkomponenter muliggør sikker fastgørelse og enkel montering af sensorerne.

Envejs- og refleksfotocellerne skal ikke indstilles. De er omgående driftsklare efter montering og justering og fungerer sikkert og pålideligt. Det synlige røde lys gør det desuden nemmere at justere sensorerne.

Reflekslyskontakterne har en fast indstillet tasteafstand og en præcis baggrundsudblænding.