1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Fotosensor
  5. Brug i køle- og oliesmøremiddel

Fotoelektriske sensorer - Brug i køle- og oliesmøremiddel

  • Robust hus i rustfrit stål med høj kapslingsklasse
  • Rækkevidde er uafhængig af objektfarven
  • Til brug i metalforarbejdning og i bilindustrien
  • Høj beskyttelsesgrad


Anvendelse i køle- og smøremidler

De optoelektroniske sensorer af typen O6 coolant er særlig egnede til anvendelser i værktøjsmaskiner, i metalbearbejdning, transportteknik og automobilindustri. Det robuste hus i rustfrit stål med kapslingsklasse IP 68 / IP 69K muliggør anvendelse i barske industriomgivelser.

Enhedernes potentiometer og drejekontakt er udstyret med en dobbelt pakning. I kombination med frontruden, som er indsat plant, garanteres modstandsdygtigheden over for olier og kølesmøremidler.

På grund af det transparent-sorte husdæksel er lysdioderne til kontrol af koblingstilstand og funktion også optimalt synlige ved kraftig lysindstråling.

Reflekslyskontakter giver en støjsikker baggrundsudblænding selv ved kraftigt reflekterende baggrunde og spejlende objekter som de olieindsmurte og fedtede metaloverflader på de dele, der skal bearbejdes. Tasteafstanden er uafhængig af typen og farven af det objekt, som skal registreres.