1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Induktive sensorer
  5. Industrielle-, mobile-, køle- og smøreapplikationer

Induktive sensorer - Velegnet til industrielle-, mobile-, køle- og smøreapplikationer

  • Stort driftstemperatur interval
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Pålidelig registrering på grund af lave sensortolerancer
  • Reduceret lagerbestand fordi den kan bruges til mange forskellige anvendelser


Industri-, mobil-, køle- og smøremiddelapplikationer

Denne generation af induktive sensorer muliggør brug af kun én sensor til tre forskellige anvendelsesområder. Uanset om i industriel automation, ved applikationer med køle- og smøremidler eller i mobile applikationer udmærker denne ifm-teknologiplatform sig især med en universel og permanent anvendelighed. Samtidig sikrer den en høj ydelse, temperaturstabilitet samt længere tasteafstande.
Maksimal pålidelighed garanteres af det store temperaturområde på -40...85 °C og kapslingsklasserne IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 og IP 69K.