• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

PMD Profiler

Qualitätsprüfer mit Profil

Die finale Qualität eines Produktes definiert sich über die größtmögliche Übereinstimmung von Vorgabe und Umsetzung in jedem einzelnen Fertigungsschritt. Klingt kompliziert? Das ändert sich jetzt , versprochen! Denn der PMD Profiler ist die Antwort auf alle kniffligen Herausforderungen in Ihrer Inline Qualitätskontrolle! In wenigen Schritten einsatzbereit erfasst der optoelektronische Sensor per Laserlinienscan das Profil eines Objekts und erkennt so, ob Bauteile, Montagevorgänge, Fräsungen oder Bohrungen vom Sollzustand abweichen und das bereits ab einer Differenz von 0,5 Millimetern. Anders gesagt: Zukünftig entstehen Ihre Produkte Schritt für Schritt mit maximaler Qualität. Ganz einfach, ganz sicher!

Weitere Informationen

Der PMD Profiler: Präzise Qualitätskontrolle durch Laserlinienscan mit hoher Toleranz bei der Objektpositionierung

Warum PMD Profiler?

Inbetriebnahme in nur wenigen Schritten Abstands unabhängig Fremdlicht immunität Vereinfachte Fehler analyse über IO Link
Schnelle Installation mit Standard M12 Anschluss wahlweise ohne Software Hohe Toleranz bei der Objektpositionierung Keine Abschirmung gegen Umgebungslicht oder externe Beleuchtung erforderlich Optionale Profilvisualisierung mit Software zur Analyse von Schlechtteilen

Sortierung und Orientierung

Error-Proof-Applikationen

  • Optisch kaum zu unterscheidende Teile differenzieren
  • Schlechtteile sicher erkennen und aussortieren
  • Korrekte Lage der Objekte im laufenden Prozess überprüfen

Vorteile

  • Fehlerquellen frühzeitig erkennen und eliminieren
  • Ausschussrate langfristig minimieren
  • Folgeschäden durch verbaute Schlechtteile verhindern

Vollständige und korrekte Montage

Montagetechnik

  • Kontrolle, ob Teile vollständig und korrekt angebracht wurden
  • Korrekte Montage von z.B. Dichtungsringen oder Eindrehtiefe von Schrauben

Vorteile

  • Unvollständige Bauelemente erkennen und ggf. nachrüsten
  • Falsch montierte Bauteile neu justieren oder aussortieren
  • Undichtigkeiten oder Instabilitäten vorbeugen

Spaltkontrolle

Einrasten über Spaltkontrolle prüfen

  • Überprüfen, ob Verschlüsse eingerastet sind
  • Konturabgleich auf relevanten Profilabschnitt fokussieren

Vorteile

  • Unzureichend montierte Bauteile detektieren und ggf. nachbearbeiten

Bearbeitungskontrolle

Bearbeitungsschritte prüfen

  • Bearbeitete und unbearbeitete Teilen anhand der Kontur unterscheiden

Vorteile

  • Oberflächenstruktur ermöglicht Rückschlüsse auf eventuelle Fehler in der Anlage (z.B. unbearbeitete Werkstücke auf Grund eines  Maschinenfehlers)

Produktqualität und Fertigungseffizienz mit dem PMD Profiler steigern

Installationsaufwand und kosten minimieren
Plug & Play-Lösung für Inbetriebnahme in nur wenigen Schritten
Produktqualität verbessern
Die korrekte und vollständige Montage und Bearbeitung sicherstellen
Höhere Fertigungseffizienz
Bis zu 10 Soll-Profile hinterlegen zur vereinfachter Prüfung wechselnder Objekte auf der selben Fertigungslinie
Ausschussrate dauerhaft senken
Fehlerquellen frühzeitig erkennen und beheben