- Produkte
- E11859
Konfektionierbarer Stecker
E11859
SSTGH050VASFKPG
Konfektionierbarer Stecker
E11859
SSTGH050VASFKPG
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Sicherer Kabelanschluss mittels Schraubklemmen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: EVF571 Produktvergleich: E11859 / EVF571 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 24,4 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 20 x 20 x 60 |
Werkstoffe | PA |
Werkstoff Griffkörper | PA |
Werkstoff Überwurfmutter | Edelstahl |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Edelstahl; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|