Decentralizované moduly slouží jako síťové uzly mezi účastníky v provozním prostředí. Jsou připojené přímo pomocí odolných a spolehlivých kabelů s konektory M12. Použitím propojovacích kabelů EVC s technologií ecolink lze docílit zvlášť odolného spojení a spolehlivého přenosu dat. Konektory M12 umožňují mnohem bezpečnější připojení než konektory RJ-45, hlavně mim ovládací skříň.
Ethernetové moduly jsou výborné i pro nejnáročnější podmínky. Používané materiály a výrobní postupy jsou stejné jako u propojovacích kabelů EVC.
Ethernetové přepínače jsou vynikajícím doplněním modulů IO-Link master od společnosti ifm. Mají stejné řešení, konfiguraci portů a standardizované konektory M12.
Díky své vyšší provozní teplotě, rozsahu napětí a odolnost vůči nárazům a vibracím jsou tyto přepínače vhodné i pro nepříznivé prostředí. Na základě certifikace E20 je navíc lze používat mimo vozidlo.
Tyto ethernetové moduly umožňují elektrické napájení přes různé konektory: konektory M12 tvaru A nebo tvaru L. Druhý z těchto typů lze zapojit do uzavřeného cyklu s jinými moduly z této výrobní řady.