Tyto nové ultravysokofrekvenční vyhodnocovací systémy RFID jsou přesvědčivé svým kompaktním provedením a maximální flexibilitou. Hardware zahrnuje anténu, vyhodnocovací jednotku a přepínač, tedy vše pro rychlou a jednoduchou instalaci. Navíc je díky optimalizovanému fungování systému možné použití v prostředí s kovovými předměty nebo vysokou vlhkostí, a to bez snížení výkonu.
Anténa je schopna s nejvyšší úrovní funkční bezpečnosti detekovat až 16 rychle se pohybujících štítků do vzdálenosti 3 m. Čtení štítků lze dále upřesnit pomocí selektivních hodnot RSSI. Pomocí dalšího sběrnicového rozhraní lze přímo připojit další síťový bod. Digitální výstup je možné využít k ovládání akčního členu.
Anténa, vyhodnocovací jednotka a rozhraní jsou integrované v jednom kompaktním a odolném tělese s třídou ochrany IP 67. Díky tomu se tento systém výborně uplatní v náročných průmyslových podmínkách.
Díky interní anténě s kruhovou polarizací je možné přístroj instalovat do kovových těles, aniž by byl narušen příjem.
Vyhodnocovací systémy mají integrovaný webový server. Uživatelé, kteří se přihlásí pomocí adresy HTTP, získají plný přístup k nastavení přístroje a v případě integrace do cloudu také přístup k monitorovacím a diagnostickým datům.
Ultravysokofrekvenční vyhodnocovací jednotky RFID s rozhraními pro Profinet, EtherNet/IP a TCP/IP jsou ideální pro přímé připojení k počítači, průmyslovému počítači nebo jednotce PLC. Další sběrnicové rozhraní je možné využít také k průchodu signálů, a tak omezit kabeláž na minimum.
Přístroj má dva další, digitální vstupy a výstupy. Vestavěnou logickou funkci lze v případě potřeby přímo použít k dalším řídicím účelům, např. k přímému ovládání světelného signalizačního sloupku.
Přednosti těchto vyhodnocovacích systémů se plně projeví hlavně ve sledovacích aplikacích. Díky jejich velkému dosahu lze například detekovat a vyhodnocovat štítky na vozidlech s povoleným vjezdem do vzdálenosti 3 metry a na základě detekce ovládat přímo z přístroje závory nebo brány. To vše bez zdlouhavého programování.
V intralogistice může tento systém zajišťovat soustavné sledování výrobků. Může načítat současně až 16 štítků a jednoznačně přiřazovat výrobky k požadovaným odkládacím místům nebo paletám. Tak lze zajistit, aby se správné množství správného výrobku včas dostalo na požadované místo.