- Produktové novinky
- IO-Link
- Konfigurace a sledování produktů s IO-Link prostřednictvím Bluetooth adaptéru
Konfigurace a sledování produktů s IO-Link prostřednictvím Bluetooth adaptéru
Kontrola a konfigurace senzorů IO-Link pomocí smartphonu
S Bluetooth adaptérem pro IO-Link mastery nabízí ifm pohodlný způsob odečtu dat senzorů připojených k masteru a ze samotného masteru a také možnost úpravy jejich parametrů. Na průběh procesů lze reagovat podle potřeby, bez nutnosti opustit výrobní závod anebo návštěvy IT odborníka. Ochrana heslem brání nežádoucí neoprávněné manipulaci s existujícími parametry.
Bezplatná aplikace poskytuje grafické znázornění
Výhodou intuitivní aplikace, která je zdarma k dispozici pro smartphony Apple a Android je fakt, že přináší grafické znázornění, což ještě více usnadňuje nastavení parametrů například teplotního senzoru TCC nebo ventilového senzoru MVQ101.
Požadavky na software a hardware
Aplikace vyžaduje systém iOS od verze 10.3 nebo Android od verze 5.0. Smartphone musí podporovat rozhraní Bluetooth 4.1. Zobrazení na tabletech je již možné; plná verze pro tablety bude zpřístupněna budoucími aktualizacemi.
Bluetooth adaptér lze používat v kombinaci se všemi mastery ifm s IO-Link od verze firmwaru 2.1. Podporována jsou rozhraní Bluetooth Classic a Bluetooth Low Energy (BTLE). Dosah je přibližně 10 až 30 metrů v závislosti na příslušné situaci instalace.
Přenos zaznamenaných procesních dat e-mailem
Bluetooth adaptér může nahrávat procesní data. Tyto záznamy lze poté odesílat jako soubor zip k dalšímu vyhodnocení v počítači přímo z moneo blue.
* Seznam zemí, které mohou používat tuto zástrčku, je uveden v datovém listu zástrčky Bluetooth.
Příklad použití v potravinářském provozu
Zákazník potřebuje nastavováním ventilů upravovat produktový tok. Jednoduchým řešením je adaptér Bluetooth. Je připojený k řídicímu modulu a v kombinaci s aplikací moneo blue pro telefony nebo tablety, která je ke stažení zdarma, umožňuje ručně nastavovat polohu ventilů podle hodnot z příslušných senzorů. Ve fázi spouštění je k dispozici režim nahrávání, ve kterém lze procesní data zaznamenávat pro ověřování.