- Produktové novinky
- Softwarová / IIoT řešení
- Nástroj pro produkty s technologií IO-Link
Nástroj pro produkty s technologií IO-Link

Váš nástroj pro správu IO-Link v samostatné verzi
- Efektivní:Centrální nastavení parametrů všech senzorů s IO-Link
- Inteligentní:Automatické rozpoznávání produktů s IO-Link
- Uživatelsky příjemné:Snadná správa datových sad parametrů
- Přímo:Přístup k senzorům IO-Link prostřednictvím programovatelné logické jednotky PLC
Nástroj moneo configureumožňuje snadné a simultánní nastavení parametrů několika senzorů s IO-Link. A navíc, umožňuje centrální nastavení parametrů u IO-Link masterů v celé síti. Pomocí integrované správy IODD nezávislé na výrobci ve spojení s databází IODD lze do sítě IO-Link integrovat senzory od jiných výrobců a také nastavovat jejich parametry.
To šetří čas a zvyšuje se spolehlivost procesu výroby.
Během nastavení nebo analýzy chyb můžete těžit zjasné indikace až dvou hodnot procesních dat každého senzoru s IO-Link. Tato funkce je rovněž nezávislá na výrobci.
Proč software moneo configure SA?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Správa datových záznamů parametrů | Nástroj pro všechny produkty s IO-Link | Přehled všech produktů s IO-Link vsíti | Dynamický kokpit |
Snadná instalace a výměna produktů s IO-Link pomocí jediného nástroje | Instalace produktu je nezávislá na výrobci, lze ji provádět online/offline, nabízí integrovanou správu IODD | Skenování komplexní sítě masterů a dalších produktů sIO Link | Paralelní vizualizace procesních hodnot a parametrů |
Nastavení parametrů přímo po jednotlivých bodech nebo prostřednictvím sítě
Nastavení parametrů v síti IO-Link prostřednictvím přímého připojení
Software běží v počítači/notebooku. Počítač je připojen přímo k masterům ifm prostřednictvím rozhraní sítě Ethernet.
Nastavení parametrů sítě IO-Link v rámci sítě IIoT
Software běží na jednom nebo několika počítačích/noteboocích v rámci sítě IIoT. Počítače jsou součástí sítě a lze je připojit k ifm masterům prostřednictvím směrovače nebo wi-fi (prostřednictvím rozhraní IoT / sběrnicového rozhraní).
První instalace senzoru IO-Link
Než bude senzor instalován, musí být nastaveny jeho parametry.
Výhody
- Nastavení a funkce senzoru lze otestovat bez programovatelné logické jednotky PLC
- Sadu parametrů lze ukládat v softwaru
- Uživatelsky příjemné nastavení parametrů prostřednictvím USB masteru
Diagnostika je možná i za provozu senzoru
Správné fungování senzoru připojeného k ifm IO-Link masteru je třeba otestovat.
Výhody
- Skenování celé sítě a vizualizace připojených prvků s IO-Link a připojených masterů
- Funkce vyhledávání senzorů pomocí „tagu specifického pro aplikaci“ a/nebo funkce blikání
- Vymazání indikace procesní hodnoty v kokpitu pro každý senzor se simultánní indikací aktuálních parametrů
Zabezpečení a zvyšování kvality procesu
![]() |
Standardizované nastavení parametrů pro prvky s IO-Link Software k nastavení parametrů není závislý na výrobci |
![]() |
Zvýšená bezpečnost procesu Jednoduchá instalace a výměna prvků s IO-Link pomocí jediného nástroje |
![]() |
Zajištění kvality Zajištění kvality |
![]() |
Zvýšení efektivity Integrovaná správa IODD nezávislá na výrobci |
moneo configure SA licence vč. údržby a technické podpory do konce následujícího roku
Mějte na paměti:
Některé funkce uvedené u moneo configure SA budou dostupné v budoucích aktualizacích
Požadavky na systém:
• například Quadcore CPU s1.6 GHz nebo Dualcore s2.6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB volného místa na pevném disku (SSD nebo HDD)
• Grafika nejméně Full HD 1920 x 1080
• 1x USB 3.0 nebo vyšší.
• 1x port sítě Ethernet (min. 100 MBit)
• Windows 10
• Prohlížeč: Google Chrome nebo Mozilla Firefox