Vylepšený výkon díky rozhraní IO-Link
Kapacitní bodový hladinový spínač LI
Spínač LI513 měří média jako olej a vodu bez použití jakýchkoli pohyblivých dílů. Spolehlivé a bezúdržbové. Nánosy materiálu, které působí přichycení mechanických senzorů, nemají žádné škodlivé účinky. Totéž platí pro teploty vody do 85 °C. Díky druhému spínacímu výstupu lze k řízení procesu snadno použít kromě měření hladiny také tuto měřenou hodnotu. Alternativně lze sledovat hladinu dvou různých médií. Pokud chcete, můžete senzor LI spustit do studené (nebo horké) vody. Výrobní nastavení to umožňují. Všechno ostatní se senzor okamžitě naučí pomocí tlačítka indukčního učení nebo nastavení parametrů IO-Link.
Je jasné, že senzor LI513 má náskok před jakýmkoli řešením s plovákem. A to přesto – nebo spíše proto, že nemá žádné pohyblivé díly. Kapacitní a bezúdržbové měření hladiny.
Je bezúdržbový | K okamžitému použití | Jeden senzor se dvěma měřenými hodnotami a dvěma spínacími výstupy | Dokáže sledovat dvě různá média |
Údržba není třeba, protože senzor nemá žádné pohyblivé díly | Pro média na bázi vody je k dispozici ihned po vybalení | Hladina s integrovaným monitorováním teploty | Spolehlivé rozpoznání produktu. Rozlišení mezi olejem a vodou |
Použití
Výhody
Použití
Výhody
Přednosti
Žádné pohyblivé díly. Žádné lepení nebo uvíznutí. Čas a úsilí na údržbu se proto snižují a zvyšuje se provozní dostupnost zařízení. Funguje neustále, i když jsou přítomny nečistoty nebo pěna. Pružná poloha při montáži.
Čtyři různé délky:
Pružná nastavení Spínací výstupy lze libovolně konfigurovat |
|
Větší kapacita Kromě kapacitního měření hladiny je možné i měření teploty díky použití IO-Link |
|
Transparentní procesy Sledování a změny trendů média pro monitorování podle stavu (CBM – Comndition Based Monitoring) |
|
Spolehlivost Zjednodušené nastavení díky správě dat v hlavní jednotce |
|
Orientace na řešení Kompletní řešení pro vaši aplikaci |