Zlepšený výkon díky IO-Link
Nejvyšší přesnost v mikrometrickém rozsahu
Nové jednotky společnosti ifm jsou navrženy pro monitorování součástí přesné techniky, zdravotnických zařízení nebo jiných drobných součástí. Díky přesnému laseru fotoelektrický vidlicový senzor dokonce detekuje předměty o průměru pouhých 30 µm.
Nastavení a diagnostika s IO-Link
Díky IO-Link je rovněž možné přizpůsobené nastavení senzoru podle potřeby jednotlivých procesů nebo okolního prostředí. V režimu výkonu vysoká intenzita světla zaručuje, že předměty jsou spolehlivě detekovány i za obtížných podmínek. V režimu rychlosti je možné dosáhnout spínací frekvence až 10 000 Hz. Kromě toho senzor detekuje, zda má znečištěnou vlastní čočku a zda má být tedy vyčištěn, aby byla včas zajištěna spolehlivost procesu.