Nepřetržitý přenos procesních hodnot a pokročilá diagnostika v pouzdře o průměru 19 mm
Miniaturizace pro průmyslové aplikace
Nový tlakový senzor PV má měřící článek se slabou membránou, který je svařen s pouzdrem. Tato technologie zaručuje vysokou přesnost v kompaktním pouzdře o průměru pouze 19 mm a vynikající poměr cena/výkon.
Použití
Díky provedení bez těsnění procesního připojení lze snímače používat nejen v hydraulických aplikacích, ale také v inertních plynech. V průmyslových aplikacích je laserový typový štítek na pouzdře senzoru další výhodou. Dokonce i v nepříznivých podmínkách okolí senzor zůstává trvale identifikovatelný. Další výhodou je integrované rozhraní IO-Link. Díky IO-Link nový tlakový senzor nepřetržitě přenáší procesní hodnoty a další důležitá data, jako např. špičkový tlak. Navíc, digitální výsledky měření jsou přesnější, protože nemají žádné konverzní ztráty díky D/A převodníkům nebo vnějším vlivům (např. délka kabelů).