Dva bezpečnostní digitální vstupy a dva standardní výstupy na jedné AS-i adrese
Bezpečnostní modul ClassicLine
Bezpečnostní vstupní modul umožňuje připojení bezpečnostních komponent bez integrovaného AS-Interface k systému AS-i Safety at Work.
Pro komponenty bez AS-Interface
2-kanálové induktivní senzory s elektronickými OSSD výstupy (např. GG712S) nebo světelné mříže do výkonnostní úrovně d podle EN 13849-1 lze připojit k jedné AS-i adrese pomocí 4-vodičového standardního propojovacího kabelu. Dva integrované výstupy zajišťují připojení dvou zařízení, jako jsou signální světla nebo relé. Bezpečnostní senzory a výstupy jsou napájeny od AS-i.
Přínosy pro zákazníka
Bezpečnostní senzory s proudovým odběrem do 200 mA mohou být provozovány na AC509S bez pomocného napětí. Připojení se provádí pomocí žlutého plochého kabelu AS-i.
Rychlé připojení AS-i
Technologie rychlého připojení zajišťuje vysokou spolehlivost a flexibilitu montáže. Plochý AS-i kabel je možné zapojit ze tří různých směrů.
Diagnostika na místě
LED-diody zobrazují stav vstupů, výstupů a komunikace.
Bezpečnost
AS-i modul AC509S detekuje bezpečnostní spínací stavy dvou bezpečnostních prvků každý se dvěma polovodičovými výstupy s vlastním automatickým testováním (OSSD). Modul odpovídá požadavkům do SIL2 v souladu s EN 62061 a PL d podle EN 13849-1. V případě chyby integrovaná komunikační kontrola vypíná signálové výstupy.
Uvedení do provozu
Moduly mohou být adresovány bez napětí před montáží nebo při montáži pomocí adresovací zásuvky. Je vyžadována pouze adresovací jednotka AC1154 a adresovací kabel E70213.