Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Měřící element | 1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A) |
Média | kapalná a plynná média |
Teplota média [°C] | -20...125 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 400 |
Minimální hloubka ponoru [mm] | 15 |
Provozní napětí [V] | 14...32 DC; (podle DIN EN 50178 SELV/PELV) |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,5 |
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10 |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 2000 |
Odolné proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Délka sondové tyče L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
Rozlišení analogového výstupu [K] | 0,1 |
---|
Přesný analogový výstup [K] | ± 0,5 |
---|---|
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,15 |
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (podle DIN EN 60751) |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 68; IP 69K |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Hmotnost [g] | 97,8 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: FKM |
Utahovací moment [Nm] | < 25 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit |
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|