Procesní připojení | G 1/2 vnější závit |
---|
Média | Kapalná média; agresivní média |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 5 |
Teplota média [°C] | -25...80 |
---|
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0100 |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Doba odezvy [s] | 2...20 |
---|
Doba odezvy [s] | 2...20 |
---|
Krytí | IP 67 |
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Materiály | PTFE |
Procesní připojení | G 1/2 vnější závit |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m |
---|