You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. ST2615

Hlídač proudění

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

Hlídač proudění

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení 1/4" NPT
Oblast nasazení
Média Kapalná média
Teplota média [°C] -25...80
Odolnost proti tlaku [bar] 30
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...36 DC
Proudový odběr [mA] < 45
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 20
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál spínací signál
Elektrické provedení PNP
Po digitálních výstupů 1
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 400
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300
Největší citlivost [cm/s] 3...60
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] 15
Reakční doby
Doba odezvy [s] 1...10
Software / programování
Nastavení spínacího bodu Potenciometr
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Krytí IP 67
Mechanická data
Materiály PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení 1/4" NPT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Funkce 11 x LED
Příslušenství
Dodané položky
Šroubovák
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A