Procesní připojení | M12 x 1,75 |
---|
Aplikace | vysoký teplotní rozsah |
---|---|
Média | Kapalná média; Plynná média |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Aplikace | vysoký teplotní rozsah |
---|---|
Teplota média [°C] | 0...120 |
Teplota média [°C] | 0...100 |
---|
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0100 |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 200...1500 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 200...800 |
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Krytí | IP 67 |
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | M12 x 1,75 |
Označení závitu | M12 x 1,75 |
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Procesní připojení | M12 x 1,75 |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 6 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|