You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. ST0569

Hlídač proudění

ST0569

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Hlídač proudění

ST0569

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: SI5010 + E40104 Srovnání produktů: ST0569 / SI5010 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení T-kus QL 18 / ST DIN 2353
Oblast nasazení
Aplikace Oblast vysokých tlaků
Média Kapalná média
Teplota média [°C] 10...50
Odolnost proti tlaku [bar] 300
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...36 DC
Proudový odběr [mA] < 45
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 20
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál spínací signál
Elektrické provedení PNP
Po digitálních výstupů 1
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 400
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavovací rozsah [cm/s] 100...500
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] 300
Reakční doby
Doba odezvy [s] 1...2
Software / programování
Nastavení spínacího bodu Potenciometr
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 10...60
Krytí IP 67
Mechanická data
Rozměry [mm] 60 x 41 x 101
Materiály PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení T-kus QL 18 / ST DIN 2353
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Funkce 11 x LED
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A