Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | 1/2" NPT |
Aplikace | Oblast vysokých tlaků |
---|---|
Média | Kapalná média |
Teplota média [°C] | -25...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 300 |
Provozní napětí [V] | 70...140 AC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 40 |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 20 |
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | relé |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač |
Ochrana proti zkratu | ne |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Nastavení spínacího bodu | Potenciometr |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Materiály | PBT-GF20 |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Procesní připojení | 1/2" NPT |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A |
---|