Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | T-kus QL 18 / ST DIN 2353 |
Aplikace | Oblast vysokých tlaků |
---|---|
Média | Kapalná média |
Teplota média [°C] | -25...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 300 |
Provozní napětí [V] | 20...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 45 |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 20 |
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 400 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Teplotní gradient [K/min] | 300 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Nastavení spínacího bodu | Potenciometr |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 60 x 41 x 101 |
---|---|
Materiály | PBT-GF20 |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Procesní připojení | T-kus QL 18 / ST DIN 2353 |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|