Aplikace | Hlídání proudění; Hlídání vodičů |
---|
Tolerance provozního napětí [%] | -20...20 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 24 DC |
Proudový odběr [mA] | 70 |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 30 |
Počet kanálů | 1 |
Elektrické provedení | relé |
---|---|
Zatižitelnost kontaktů | 4 A, 250 V AC |
Spínací funkce hlídání tlaku | relé přitáhne při detekci proudění |
Spínací funkce hlídání přerušení vodiče | relé odpadne při rozpojeném vedení |
Doba odezvy [s] | < 10 |
---|
Nastavení spínacího bodu | Potenciometr |
---|---|
Volba kapalina / plyn | přepínač |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 40 |
Druh ochrany svorkovnice | IP 20 |
Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
---|---|
Rozměry [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiály | Plast |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm² |
---|