Aplikace | Hlídání proudění |
---|
Tolerance provozního napětí [%] | -10...10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | < 110 AC |
Max. příkon [VA] | 2 |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 30 |
Spínací funkce hlídání tlaku | relé přitáhne při detekci proudění |
---|
Nastavení spínacího bodu | Potenciometr |
---|
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Krytí | IP 40 |
Druh ochrany svorkovnice | IP 20 |
Osvědčení | PTB Ex-93.C.2006 |
---|
Určení | pro tyto třídy jiskrové bezpečnosti |
---|---|
Napětí [V] | 12,6 |
Proud [mA] | 186 |
Výkon [mW] | 586 |
[Ex ia] IIC označení | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC induktance | 0,5 mH |
[Ex ia] IIC kapacitance | 1200 nF |
Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
---|---|
Rozměry [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiály | Plast |
Zobrazení |
|
---|
Reléový obvod AC | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
Reléový obvod DC | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm² |
---|