Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | Ø 23 mm |
Odolnost proti tlaku [bar] | 1 |
---|
Tolerance provozního napětí [%] | -10...10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 24 DC |
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 90 |
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10 |
Průtoková oblast [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Poznámka k rozsahu průtoku |
|
Teplotní gradient [K/min] | 1 |
---|
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Materiály | pouzdro: PBT; povrch senzoru: Titan |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | PBT; Titan |
Procesní připojení | Ø 23 mm |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|