Procesní připojení | M12 x 1 |
---|
Odolnost proti tlaku [bar] | 5 |
---|
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení na zesilovač SC0001 |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 60 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 10...250 |
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Doba odezvy [s] | < 5 |
---|
Doba odezvy [s] | < 5 |
---|
Krytí | IP 67 |
---|
Rozměry [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | Mosaz Niklovaný |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | povrch senzoru: PBT |
Procesní připojení | M12 x 1 |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|