Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | M18 x 1,5 Vnitřní závit |
Média | Kapalná média |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Teplota média [°C] | -25...80 |
---|
Provozní napětí [V] | 20...36 DC; (podle SELV/PELV ; ve vztahu k UL: “omezení napětí” s ochranou proti nadproudu podle UL508) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 90; (bez zátěže) |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 15; (optická signalizace) |
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti přetížení | ano |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...60 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Rozměry [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Označení závitu | M18 x 1,5 |
Materiály | PBT-GF20 |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Procesní připojení | M18 x 1,5 Vnitřní závit |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|