Délka sondové tyče L [mm] | 156 |
---|---|
Procesní připojení | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Aplikace | vysoký teplotní rozsah |
---|---|
Média | Kapalná média; Plynná média |
Teplota média [°C] | -20...70 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Délka sondové tyče L [mm] | 156 |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 200...800 |
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
ATEX označení | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||
Odolnost proti vibracím |
|
Hmotnost [g] | 2,665 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 18 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Procesní připojení | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | Kabel: 6 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|