Procesní připojení | 1/2" NPT |
---|
Média | Kapalná média; agresivní média |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 5 |
Teplota média [°C] | -25...80 |
---|
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0200 |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 0...20 |
Teplotní gradient [K/min] | 7 |
---|
Doba odezvy [s] | 2...20 |
---|
Doba odezvy [s] | 2...20 |
---|
Krytí | IP 67 |
---|
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Materiály | PTFE |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | PTFE |
Procesní připojení | 1/2" NPT |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m |
---|