Procesní připojení | M12 x 1 |
---|
Aplikace | Ex-oblast zona 1 |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 5 |
Aplikace | Ex-oblast zona 1 |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0200 Exi |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 0...20 |
Teplotní gradient [K/min] | 7 |
---|
Doba odezvy [s] | 2...20 |
---|
Doba odezvy [s] | 2...20 |
---|
Krytí | IP 67 |
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | M12 x 1 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | PTFE |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | PTFE |
Procesní připojení | M12 x 1 |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|