Procesní připojení | M12 x 1 |
---|
Aplikace | Ex-oblast zona 1 |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Aplikace | Ex-oblast zona 1 |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Teplota média [°C] | -25...80 |
---|
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0200 Exi |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 200...800 |
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Krytí | IP 67 |
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | M12 x 1 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Procesní připojení | M12 x 1 |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|