You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. RV6077

Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RV6077

RV-0100-I24/J

Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RV6077

RV-0100-I24/J

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
  • cruus
Vlastnosti výrobku
Rozlišení 100 rozlišení
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 10
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 150
Výstupy
Elektrické provedení HTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 50
Spínací frekvence [kHz] 160
Typ ochrany proti zkratu < 60 s
Fázový posun A a B [°] 90
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 100 rozlišení
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...85
Skladovací teplota [°C] -30...100
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 98
Krytí IP 64
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím
15 g (55...2000 Hz)
Mechanická data
Rozměry [mm] Ø 58 / L = 95,5
Materiály Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min] 12000
Max. počáteční kroutící moment [Nm] 1
Referenční teplota [°C] 20
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 10
Materiál hřídele
ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 10
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 20
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M23 (ifm 1001.4), Axialní
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
směr otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)