1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. RU6084

Výrobek není k dispozici - záznam archivu

RU6084

Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RU-1000-I24/K

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale tento datový list není dostupný v požadovaném jazyce. Máte-li další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem
Váš ifm team

  • ce

Ke stažení
Technische Details
Vlastnosti výrobku
Rozlišení 1000 rozlišení
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 6
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 150
Výstupy
Elektrické provedení HTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 50
Spínací frekvence [kHz] 160
Typ ochrany proti zkratu < 60 s
Fázový posun A a B [°] 90
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 1000 rozlišení
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...85
Skladovací teplota [°C] -30...100
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 98
Krytí IP 64
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím
15 g (55...2000 Hz)
Mechanická data
Materiály Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min] 12000
Max. počáteční kroutící moment [Nm] 1
Referenční teplota [°C] 20
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 6
Materiál hřídele
ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 10
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 20
Upevňovací příruba Synchro-příruba
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M23 (ifm 1001.4), Radialní
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
Výstup A
Výstup B
0-Index
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vyhrazujeme si právo na změnu tech. parametrů! — CS-CZ — RU6084-00 — 04.12.2007 —