You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. RU1191

Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RU1191

RU-5000-I05/L6E

Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RU1191

RU-5000-I05/L6E

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
Vlastnosti výrobku
Rozlišení 5000 rozlišení
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 6
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] 10
Provozní napětí [V] 5 DC
Proudový odběr [mA] 150
Výstupy
Elektrické provedení TTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 20
Spínací frekvence [kHz] 300
Fázový posun A a B [°] 90
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 5000 rozlišení
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...100
Poznámka k okolní teplotě
při pevně uloženém kabelu: -30 °C
Skladovací teplota [°C] -30...100
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 98
Krytí IP 66
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím
10 g (55...2000 Hz)
Mechanická data
Rozměry [mm] Ø 58 / L = 46
Materiály Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min] 12000
Max. počáteční kroutící moment [Nm] 1
Referenční teplota [°C] 20
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 6
Materiál hřídele
ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 10
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 20
Upevňovací příruba Synchro-příruba
Elektrické připojení
Kabel: 6 m, PUR; Axialní
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
směr otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)