Rozlišení | 2500 rozlišení |
---|---|
Provedení hřídele | Průchozí dutá hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 50 |
Funkční princip | inkrementální |
---|
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 150 |
Elektrické provedení | HTL |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 50 |
Spínací frekvence [kHz] | 300 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | < 60 s |
Fázový posun A a B [°] | 90 |
Rozlišení | 2500 rozlišení |
---|
Okolní teplota [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 75; (krátkodobě: 95 %; Kondenzace není přípustná) | ||
Krytí | IP 64 |
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Hmotnost [g] | 1300 | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 4000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 20 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | Průchozí dutá hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 50 | |
Hřídel | H7 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální přesazení hřídele [mm] | 1,5; (Pouze pro kompenzaci tolerance při instalaci a teplotní roztažnosti.; Dynamické pohyby nejsou povoleny.) |
Kabel: 1 m, PUR; Radialní |
Impulzní diagramm
|
|
---|