Rozlišení | 360 rozlišení |
---|---|
Provedení hřídele | Jednostranně otevřena dutá hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 12 |
Funkční princip | inkrementální |
---|
Tolerance provozního napětí [%] | 10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 5 DC |
Proudový odběr [mA] | < 120 |
Elektrické provedení | TTL |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 20 |
Spínací frekvence [kHz] | 300 |
Fázový posun A a B [°] | 90 |
Rozlišení | 360 rozlišení |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...100 |
---|---|
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 98 |
Krytí | IP 64; (na pouzdře: IP 67; na hřídeli: IP 64) |
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Hmotnost [g] | 721,4 | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 12000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | Jednostranně otevřena dutá hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 12 | |
Hřídel | H7 | |
Materiál hřídele |
|
|
Montážní hloubka hřídele [mm] | 10 | |
Max. axiální přesazení hřídele [mm] | 1; (max. radiální vyrovnání hřídele: ± 0,05 mm) |
Kabel: 6 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; použitelný jako radiální i axiální |
Impulzní diagramm
|
|
---|