You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. RO1372

Inkrementální rotační senzor s dutou hřídelí

RO1372

RO-1024-I05/N4U

Inkrementální rotační senzor s dutou hřídelí

RO1372

RO-1024-I05/N4U

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
Vlastnosti výrobku
Rozlišení 1024 rozlišení
Provedení hřídele Jednostranně otevřena dutá hřídel
Průměr hřídele [mm] 12
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] 10
Provozní napětí [V] 5 DC
Proudový odběr [mA] < 150
Výstupy
Elektrické provedení TTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 20
Spínací frekvence [kHz] 300
Fázový posun A a B [°] 90
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 1024 rozlišení
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...100
Skladovací teplota [°C] -30...100
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 98
Krytí IP 64
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím
10 g (55...2000 Hz)
Mechanická data
Rozměry [mm] Ø 58 / L = 35,5
Materiály Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min] 12000
Max. počáteční kroutící moment [Nm] 2,5
Referenční teplota [°C] 20
Provedení hřídele Jednostranně otevřena dutá hřídel
Průměr hřídele [mm] 12
Hřídel H7
Materiál hřídele
Nerezová ocel
Montážní hloubka hřídele [mm] 10
Max. axiální přesazení hřídele [mm] 1; (max. radiální vyrovnání hřídele: ± 0,05 mm)
Elektrické připojení
Kabel: 4 m, PUR; Radialní
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
směr otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)