Rozlišení | 2500 rozlišení |
---|---|
Provedení hřídele | Průchozí dutá hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 10 |
Tolerance provozního napětí [%] | 10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 5 DC |
Proudový odběr [mA] | < 150 |
Elektrické provedení | TTL |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 20 |
Spínací frekvence [kHz] | 300 |
Fázový posun A a B [°] | 90 |
Rozlišení | 2500 rozlišení |
---|
Okolní teplota [°C] | -30...100 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...100 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 98 |
Krytí | IP 64 |
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 55 | |
---|---|---|
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 12000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 2,5 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | Průchozí dutá hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 10 | |
Hřídel | H7 | |
Materiál hřídele |
|
|
Montážní hloubka hřídele [mm] | 10 | |
Max. axiální přesazení hřídele [mm] | 1; (max. radiální vyrovnání hřídele: ± 0,05 mm) |
Kabel: 1 m, PUR; Radialní |
Impulzní diagramm
|
|
---|