Rozlišení | 8192 kroky; 13 Bit |
---|---|
Komunikační rozhraní | průmyslová sběrnice přes bránu |
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 10 |
Tolerance provozního napětí [%] | 10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 5 DC; (z Gateway) |
Proudový odběr [mA] | < 150 |
Max. počet otáček elektr. [U/min] | 6000 |
Druh kódu | Duální kód |
---|---|
Kódový signál | Datový vstup; TTL-kompatibilní signály; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485; datový výstup; synchronní sériové; TTL-kompatibilní datový signál a data (inv.); inkrementální signály; 2 sinusové inkrementální signály (A a B) ; fáze posunuta o 90°; 1 Vss 512 period signálu na otáčku |
Rozlišení | 8192 kroky; 13 Bit |
---|
Komunikační rozhraní | průmyslová sběrnice přes bránu |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...100 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...100 |
Krytí | IP 64 |
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Materiály | Hliník | |
---|---|---|
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 12000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 10 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 10 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 20 |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 3 m, PUR | |
konektorové provedení: 1 x M23; Maximální délka kabelu: 150 m |