Rozlišení | 125 rozlišení |
---|---|
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 6 |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 150 |
Elektrické provedení | HTL |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 50 |
Spínací frekvence [kHz] | 300 |
Typ ochrany proti zkratu | < 60 s |
Fázový posun A a B [°] | 90 |
Rozlišení | 125 rozlišení |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...100 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 98 |
Krytí | IP 64 |
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Hmotnost [g] | 438 | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 12000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 6 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 10 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 20 |
Kabel: 2 m, PUR; Axialní |
Impulzní diagramm
|
|
---|