You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. PP7024

Tlakový senzor s keramickou měřící buňkou

PP7024

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

Tlakový senzor s keramickou měřící buňkou

PP7024

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: PP7554 nebo PP0524 Srovnání produktů: PP7024 / PP7554 / PP0524 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Měřící rozsah
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...80
Min. destrukční tlak
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Odolnost proti tlaku
50 bar 725 psi 5000 kPa
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 9,6...30 DC; (PP2000 se senzorem: > 18)
Proudový odběr [mA] < 45
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,3
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] < 170
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
Spínací bod SP
0,1...9,99 bar 1...145 psi 10...999 kPa
Zpětný spínací bod rP
0,05...9,94 bar 1...144 psi 5...994 kPa
V krocích po
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] < ± 1,5
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,5
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,1
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Reakční doby
Doba odezvy [ms] < 3
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...4
Software / programování
Nastavení spínacího bodu Programovací přístroj / Teach - funkce
Rozhraní
Komunikační rozhraní EPS
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanická data
Materiály nerezová ocel (1.4301 / 304); PA
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5
Integrovaný omezovací prvek ne (lze dovybavit)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz LED, zelená
Spínací stav 2 x LED, žlutá
Teach funkce ano
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno